text.skipToContent text.skipToNavigation
оболочки шлангов

Оболочки шлангов Swagelok®

Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения.

Запросить дополнительные сведения о шланговых оболочках

Для защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги Swagelok предусматривают разнообразные оболочки согласно требованиям вашей системы:

Преимущества МатериалТемпература
Огнеупорная наружная оболочка Обеспечивает теплоизоляцию от перепадов температур внутри системы, устойчив к воздействию большого количества гидравлических жидкостей и смазочных масел Стеклоткань от –65 до 500°F (от –53 до 260°C), кратковременный контакт с пламенем до 2000°F (1093°C)
Термовтулка Создает барьер для недопущения контакта со шлангом, защищает от брызг сварки и воздействия ультрафиолетового излученияСтекловолоконная оплетка До 1000°F (537°C)
Армированный защитный кожух Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истиранияСмещается, гибкая нержавеющая сталь 302 От –325 до 750°F (от –200 до 398°C)
Спиральный кожух Имеет высокую гибкость, и защищает от абразивного истиранияСпиральный пластик из полиэтилена высокой плотности (HDPE) от –180 до 250°F (от –117 до 121°C)
Пружинный ограничитель Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истиранияСпиральная нержавеющая сталь 302 от –325 до 850°F (от –200 до 454°C)

Оболочки не изменяют технических данных шлангов. Получите больше информации в наших видеоматериалах.

Поговорить со специалистом по шлангам

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.