text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible métallique série FJ

Flexible métallique Swagelok® (série FJ)

Le flexible entièrement métallique série FJ limite le phénomène de perméation dans des applications sous vide, aux températures élevées ou générales dans lesquelles la perméation doit être évitée.

Se faire aider pour choisir des flexibles

Le flexible série FJ est un flexible en acier inoxydable 316L convoluté à usage général avec une seule tresse en acier inoxydable 304 qui améliore la tenue en pression du flexible. Une tresse en acier inoxydable 316L plus résistante à la corrosion est disponible en option. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.

Regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la perméation

Une plage de dimensions allant de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 110 bar (1600 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME sur les chaudières et appareils à pression permettent au flexible de la série FJ de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Les flexibles métalliques sont disponibles avec d’autres options comme des protections, des étiquettes ou un test de fuite à l’hélium.

En savoir plus sur les couches de renfort des flexibles

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : acier inoxydable 316L convoluté
Renfort : tresse en acier inoxydable 304
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/4 à 2 po
Pressions de service Du vide jusqu’à 110 bar (1600 psig)
Plage de température –200 à 426°C (–325 à 800°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.