text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브

Swagelok® 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브(DH 시리즈)

Swagelok DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 고속 작동을 제공하며 고온 프로세스에서 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

추가 정보 요청

Swagelok® DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 원자층 증작(ALD) 및 프리커서 공급 애플리케이션 등과 같이 고온, 고순도 환경에서 밸브의 완벽한 밀폐가 필요한 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 이 밸브에는 광범위한 화학물질과의 호환성, 스웰링과 오염에 대해 탁월한 내성을 제공하는 완전 밀폐형 고순도 PFA 시트가 적용되어 있습니다. 또한, 몸체 내의 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 잔류 공간이 최소화되며 유량이 극대화됩니다.

더불어, 광범위한 시스템 요구를 충족할 수 있도록 0.60의 유량 계수, 다양한 1/4인치 및 3/8인치 연결구, 공압식 및 수동 작동 모델로 공급 가능합니다. 이 “평상시 닫힘” 액추에이터는 5 ms 미만의 밸브 개폐 시간을 지원하며, 이 밸브는 220°C(428°F)에서 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 밸브에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까?

전문가에게 문의

고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

Swagelok 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에서 높은 내구성을 발휘하도록 설계된 재질로 제조됩니다.
Improve Semiconductor Yield with Optimized Alloys

Discover how semiconductor fabricators can improve end-to-end production yields and improve long-term profitability by selecting the right metals for critical fluid system components.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.