text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de presión vaporizadores caldeados por vapor

Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados por Vapor Swagelok®

El regulador vaporizador caldeado por vapor serie KSV está diseñado para vaporizar muestras líquidas y precalentar muestras de gas.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

El regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor Swagelok está diseñado para vaporizar eficazmente muestras líquidas o muestras de gas caliente, evitando la condensación. Está diseñado para adaptarse a los cambios en las acciones del usuario, la temperatura ambiente y otras condiciones operativas. Certificado para utilizar en entornos críticos y peligrosos, el regulador serie KSV ofrece un rendimiento fiable de forma constante.

Características Principales del Regulador serie KSV

  • Diafragma corrugado no perforado
  • Cierre de diafragma metal-metal
  • Bajo volumen interno

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de Control de Presión 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,06 o 0,20
Máxima Presión y Temperatura del Vapor 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F)
Máxima Temperatura de Servicio 200°C (392°F)

El Mejor Regulador Para Su Aplicación

Каталоги испаряющих редукторов давления с паровым нагревом

Найдите исчерпывающие сведения об испаряющем редукторе с паровым обогревом, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE)
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리

공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。