text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas serie 60 de acero inox. para servicio de vapor, Asientos de PEEK, 1/4 pulg. Swagelok

316 SS 2-way valve with 1/4" Swagelok tube fittings, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

Part #: SS-S62PS4

Specifications

Attribute Value
Ball/Stem Material Acero Inoxidable
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type Racor Swagelok®
Connection 2 Size 1/4 pulg.
Connection 2 Type Racor Swagelok®
CV Maximum 1.2
Fastener Material Acero inoxidable 316
Feature Servicio de vapor
Flange Seal Material Grafoil®
Flow Pattern 2 vías, Cierre, Recta
Handle Color Amarillo
Handle Style Palanca
Room Temperature Pressure Rating 172 BAR @ 37°C / 2500 PSIG @ 100°F
Seat Material PEEK
Seat Spring Material Acero inoxidable 316
Service Class Servicio de vapor
Stem Bearing Material PEEK
Testing Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Steam Series 2-Way Straight Pattern

Steam-rated 2-way valve with reinforced seats and high-temp seals—ideal for thermal cycling and pressure control in process instrumentation.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas serie 60 de acero inox. para servicio de vapor, Asientos de PEEK, 1/4 pulg. Swagelok

Part #: SS-S62PS4
View Catalog

316 SS 2-way valve with 1/4" Swagelok tube fittings, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

Add To Favorites

Catalogs

Steam Series 2-Way Straight Pattern
Steam-rated 2-way valve with reinforced seats and high-temp seals—ideal for thermal cycling and pressure control in process instrumentation.

Specifications

SS-S62PS4 — Válvula de bola de 3 piezas serie 60 de acero inox. para servicio de vapor, Asientos de PEEK, 1/4 pulg. Swagelok

Attribute Value
Ball/Stem Material Acero Inoxidable
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type Racor Swagelok®
Connection 2 Size 1/4 pulg.
Connection 2 Type Racor Swagelok®
CV Maximum 1.2
Fastener Material Acero inoxidable 316
Feature Servicio de vapor
Flange Seal Material Grafoil®
Flow Pattern 2 vías, Cierre, Recta
Handle Color Amarillo
Handle Style Palanca
Room Temperature Pressure Rating 172 BAR @ 37°C / 2500 PSIG @ 100°F
Seat Material PEEK
Seat Spring Material Acero inoxidable 316
Service Class Servicio de vapor
Stem Bearing Material PEEK
Testing Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-S62PF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-S62PS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-S62PS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-S63PF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-S63PS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-S63PS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-S63PS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-S65PF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-S65PS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.