text.skipToContent text.skipToNavigation
コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelok®コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブは、軽量かつ設置スペースが小さくてすむため、圧力計の取り付けやメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。

コンパクト・ゲージ・バルブについて問い合わせる

Las válvulas compactas para manómetros Swagelok están diseñadas para ofrecer aislamiento y venteo para los manómetros. Están compuestas por una válvula de aguja Swagelok serie 1 de acero inoxidable (sin tuerca de panel) y una válvula de purga Swagelok integral de acero inoxidable.

Diseñadas para utilizar con los manómetros Swagelok con conexiones finales mediante adaptadores a tubo, las válvulas compactas para manómetros Swagelok permiten una fácil alineación del dial y reducen el tiempo y los costes de instalación de los manómetros. Las conexiones finales mediante racores Swagelok también reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula y ofrecen una gran sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Un tapón de purga integral elimina la conexión roscada, reduciendo los posibles puntos de fuga. El tapón de purga está engarzado permanentemente al cuerpo de la válvula para la seguridad del operario y para evitar un desmontaje accidental, y la construcción en acero inoxidable 316 tiene larga duración y resistencia a la corrosión.

Especificaciones

Presión de Servicio Hasta 275 bar (4000 psig)
Temperatura –53 a 315°C (–65 a 600°F)
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la Empaquetadura PEEK
Conexiones Finales Tipo: Racores para tubo Swagelok
Tamaño: 12 mm, 1/2 pulg.

Vea cómo la válvula compacta para manómetros Swagelok puede simplificar la instalación y el mantenimiento de los manómetros.

Solcite Información sobre la Válvula para Manómetros

コンパクト・ゲージ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Ein vorgefertigtes Teilsystem von Swagelok
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。