text.skipToContent text.skipToNavigation
메탈 코어 호스

Swagelok® 메탈 코어 호스

주름관 메탈 코어 편조 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 범용 환경의 잠재적인 변동을 감당할 수 있는 유연성을 제공하는 동시에, 꺾임을 제한하고 투과 또는 흡수를 최소화합니다.

메탈 호스 보기

Swagelok® 메탈 코어 호스는 극한의 온도, 고압, "무투과"가 필요한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공함으로써 사람과 수익성을 모두 지켜줍니다. Swagelok 메탈 호스는 기계식 압연이 아니라 하이드로포밍으로 제조되며, 동적 벤딩 및 압력 임펄스가 있는 애플리케이션에서 다른 메탈 호스보다 더 뛰어난 유연성, 더 일관적인 벽 두께, 확연히 긴 수명을 제공합니다.

주름관 메탈 코어 편조 호스는 316L 스테인리스강 또는 Hastelloy로 구성되어 최소한의 투과율 또는 흡수율을 보장합니다. 주름관 코어는 유연성과 함께 꺾임 방지 효과를 제공하며, 자동 캡 용접은 일관적인 성능과 더 빠른 고객 납품을 가능하게 합니다. 이 호스는 천연가스 차량, 특수 가스 분배 시스템과 같이 가스 투과가 비용이 많이 들거나 위험한 상황을 초래할 수 있는 애플리케이션에 이상적입니다. 이 호스는 또한 반도체 생산 냉각 라인과 초저온 관련 애플리케이션에도 널리 사용되고 있습니다. 더불어, 다양한 산업 전반의 고온 애플리케이션에서 단열에 사용되고 있습니다.

적합한 메탈 호스 옵션을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

메탈 호스 카테고리

Гибкий металлический шланг, серия FJ

Гибкий металлический шланг, серия FJ

Узнайте больше о наших металлических шлангах с оплеткой из нержавеющей стали для работы с высоким давлением, и необходимой гибкостью.

Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV

Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV

Изучите шланги Swagelok с вакуумной изоляцией и шланги для охладителей, обеспечивающие оптимальную температуру и надежную работу.

고압 메탈 호스, FX 시리즈

고압 메탈 호스, FX 시리즈

321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있는 Swagelok® 호스는 고온 진공 및 고압 부식성 환경에 흔히 사용됩니다.

메탈 호스, AH 시리즈

메탈 호스, AH 시리즈

Подробнее о цельнометаллических шлангов с кольцевой гофрированной сердцевиной из сплава C-276 для систем, где требуется дополнительная коррозионная стойкость.

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

동적 사이클링 애플리케이션에서 강력한 성능을 발휘하는 고도로 유연한 전체 메탈 호스 옵션을 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

고온 진공 애플리케이션과 중압 부식성 환경에서 사용할 수 있는 다양한 연결구 옵션이 포함된 전체 메탈 호스를 찾아보십시오.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.