Swagelok® Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Zur Aufrechterhaltung eines konstanten Inertgasdrucks in speziellen Anwendungen.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDie Druckregler von Swagelok zur Schutzgasüberlagerung sind entscheidend für die Sicherheit von Bedienern und anderen anwesenden Personen in der Nähe von Lagertanks, die gefährliche Flüssigkeiten enthalten. Sie halten den Druck der Inertgase im Dampfraum konstant und verhindern so das Entweichen gefährlicher Dämpfe.
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung verringern die Sicherheitsrisiken, die mit druckdichten Tanks verbunden sind.
- Die Druckregler der Serie TBRS lassen Gas in den Tank einströmen, um einen konstanten Druck aufrechtzuerhalten. Dadurch wird ein Kollaps während des Abpumpens verhindert.
- Die Vordruckregler der Serie TBVS entlüften Überdruck in Dampfrückgewinnungsanlagen und verhindern so ungewollte Emissionen.
Diese Druckregler ermöglichen eine präzise Druckregelung in Anwendungen mit Schutzgasüberlagerung. Sie verfügen über ein Feingewinde an den Solldruckfedern für eine bessere Einstellbarkeit, einen hochempfindlichen Membran-Sensormechanismus für eine genaue Druckerfassung und eine externe Rückführleitung, die die Leistung des Reglers verbessert. Darüber hinaus sind sie für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Komponenten wie Rückführleitungen, Reglerkörper und Ventilkegelgehäuse aus Edelstahl 316L sorgen für Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
Spezifikationen
| Werkstoff | Komponenten aus 316L Edelstahl |
| Endanschlussgrößen | 1/2, 1 und 2 Zoll |
| Betriebsdruck | bis 16,0 bar (232 psig) |
| Druckregelbereiche | 5 bis 10 mbar (2,0 bis 4,0 inH2O, 0,07 bis 0,14 psig)–50 bis 800 mbar (20 bis 321 inH2O, 0,72 bis 11,6 psig) |
| Durchflusskoeffizient (Cv | 0,20; 0,30; 1,00 |
| Temperatur | von –20 bis 100 °C (–4 bis 212 °F) |
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Druckreglern zur Schutzgasüberlagerung, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。