Racores Swagelok®
Los racores Swagelok ofrecen a los operadores de sistemas de fluidos industriales la fiabilidad, facilidad de instalación y estanqueidad necesarias para mantener los procesos y equipos funcionando de forma segura y eficiente.
Vea Todos los RacoresDesde la introducción del racor Swagelok® en 1947, los profesionales de la industria han confiado en los racores Swagelok para conseguir conexiones estancas en sus sistemas de fluidos analíticos, de instrumentación y para procesos de pequeño diámetro. Tanto si necesita racores para entornos corrosivos, temperaturas extremas o alta presión, le ofrecemos opciones fiables para ayudarle a crear conexiones en las que pueda confiar. Tenemos disponible una completa gama de racores en una gran variedad de aleaciones para un amplio rango de aplicaciones industriales, incluidas las más especializadas.
Los altos estándares de calidad de los racores Swagelok son posibles gracias a procesos altamente controlados, ofreciendo a los usuarios tranquilidad a la hora de integrar estos versátiles racores de alto rendimiento en los diseños de sus sistemas de fluidos. Si necesita apoyo técnico o formación para hacer el mejor uso de estos productos en sus sistemas, tiene asistencia disponible en los casi 200 centros autorizados de ventas y servicio Swagelok de todo el mundo.
¿Busca asesoramiento para seleccionar y para instalar racores?
피팅 카테고리
PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅
PFA 피팅은 반도체 생산과 같은 고순도 애플리케이션을 운영하는 데 필요한 인장 강도, 열 안정성, 크리프(Creep) 내성을 제공합니다.
Catálogos de Racores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ/■ ナット材質:PVDF(標準)、PFA(オプション)/■ 豊富な種類の形状
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
■ 金属製コンポーネントは316ステンレス鋼を機械加工しており、過酷な環境下でも使用することができます/■ 成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します/■ エンド・コネクションがSwagelokチューブ継手(ゲージで締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができます
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 液体クロマトグラフ用/ガス・クロマトグラフ用/■ 材質:316ステンレス鋼/■ サイズ: 1/16~1/2 インチ
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Racores Swagelok
Cuando las más prestigiosas empresas del mundo quieren hacer conexiones duraderas, piensan en Swagelok. Hemos establecido los estándares de rendimiento de los racores en términos de integridad de rendimiento sin fugas, facilidad de instalación, disponibilidad y servicios de asistencia. Nuestro racor de acero inoxidable de doble férula se ha ganado una reputación mundial de consistencia, calidad y fiabilidad. Esta reputación está respaldada por nuestros continuos esfuerzos de mejora del producto y por el rendimiento del racor en miles de aplicaciones diversas.