text.skipToContent text.skipToNavigation

Щуп для контроля зазоров, гайки с внутр. резьбой 1/4 дюйма и 6 мм

Код изделия: MS-IG-400

Технические характеристики

Атрибут Значение
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма, 6 мм
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Щуп для контроля зазоров, гайки с внутр. резьбой 1/4 дюйма и 6 мм

Код изделия: MS-IG-400
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

MS-IG-400 — Щуп для контроля зазоров, гайки с внутр. резьбой 1/4 дюйма и 6 мм

Атрибут Значение
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма, 6 мм
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 po - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 po - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.