Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.