text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 2,0, 1/2 pulg. NPT hembra

Réf. pièce : SS-QC8-S-8PF

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 2,0 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 3,1 en association avec un corps à passage intégral
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 750 PSIG À 70°F / 51,6 BAR À 21°C
Série QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 2,0, 1/2 pulg. NPT hembra

Réf. pièce : SS-QC8-S-8PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC8-S-8PF — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 2,0, 1/2 pulg. NPT hembra

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 2,0 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 3,1 en association avec un corps à passage intégral
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 750 PSIG À 70°F / 51,6 BAR À 21°C
Série QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC4-S-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.