システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Stainless Steel Cushioned Clamp Tube Support, 3/8 in., 10 mm Tube Size
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Cushioned Clamp Tube Supports
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion |
Ø ext. del tubo | 3/8 in. |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40180000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 3/4 インチ | - | - | Ver producto |
SS-TBC16 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1 インチ | - | - | Ver producto |
SS-TBC4 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1/4 インチ | - | - | Ver producto |
SS-TBC8 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1/2 インチ | - | - | Ver producto |
S-TBC12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | Ver producto |
S-TBC4 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | - | - | Ver producto |
S-TBC6 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | - | - | Ver producto |
S-TBC8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。