The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 23,6, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Cuerpos
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Нержавеющая сталь 316 |
Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 3/4 дюйма |
Tipo de conexión 1 | Наруж. резьба NPT |
Cv Máximo | 26,0 — при соединении со штоком |
Lubricante | Смазка Dow Corning 111 |
Material de la junta tórica | фторуглерод FKM |
Rango de presión acoplado a máx. temp. | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C |
Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C |
Serie | QF12 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF4-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF8-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF8-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF8-B-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO/BSP Parallel | - | - | Ver producto |
SS-QF8-B-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.