![Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse avec enveloppe en acier inoxydable 316L convoluté](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse avec enveloppe en acier inoxydable 316L convoluté Swagelok®
Le flexible hybride à tube central en PTFE à paroi lisse Swagelok a la flexibilité et la résistance à la perméation d’une enveloppe entièrement métallique et la grande pureté et la facilité de nettoyage d’un tube central en PTFE qui minimise également les turbulences.
Demander un complément d’informationLe flexible hybride de la série FP est un flexible de transfert basse pression avec un tube central en PTFE à paroi lisse pour les endroits où une pureté ultra-élevée est critique et où la perméation est indésirable, en particulier dans l’industrie des semi-conducteurs. Une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME sur les chaudières et les appareils sous pression est disponible pour permettre une installation facile dans toute une gamme de systèmes.
Caractéristiques techniques
Matériaux | |
Tube central | PTFE à paroi lisse |
Renfort | Acier inoxydable 316L convoluté |
Raccordements d'extrémité | Acier inoxydable et soudé conformément à la Section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils sous pression |
Diamètre nominal du flexible | 1/4 po et 1/2 po |
Pressions de service | Vide jusqu’à 8,0 bar (116 psig) |
Plage de température | –17 °C à 65 °C (0 °F à 150 °F) |
Raccordements d'extrémité | Adaptateurs de tubes Swagelok, raccords à joint de surface à garniture métallique mâles tournants VCR®, raccords à joint de surface métallique femelles tournants VCR®, raccords à joint torique femelles VCO®, tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
![Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Flexibles et tubes souples Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
![Entretien des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
![스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.
![산업용 호스 보강재 종류](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.