パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
B-4-P | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.