Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.