text.skipToContent text.skipToNavigation
Etiquetas para Mangueras y Cortadores de Mangueras

Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo Flexible Swagelok®

Los recambios y accesorios Swagelok para manguera y tubo flexible ayudan en tareas como la preparación de la instalación, el apoyo de la manguera en su sistema y la protección adicional frente a las condiciones del sistema.

Ver Recambios y Accesorios

Swagelok tiene disponible una amplia gama de recambios y accesorios para mangueras industriales, garantizando a sus clientes el acceso a los materiales adecuados para sus aplicaciones y facilitando instalaciones eficientes.

  • Las herramientas de corte Swagelok para manguera y tubo blando pueden utilizarse para cortar limpiamente mangueras de nilón, polietileno y goma, así como tubo de vinilo o PFA a la longitud deseada para su montaje en campo.
  • Las herramientas de ranuración de tubo permiten el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno
  • También hay disponibles abrazaderas de manguera ajustables y fiables.
  • Hay disponible una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer una mayor protección, incluidas las camisas de fuego, las cubiertas térmicas, los blindajes, los protectores helicoidales, la construcción en acero inoxidable 316 y los muelles protectores.
  • Nuestro aislamiento de mangueras está fabricado con aerogel de baja conductividad térmica y está clasificado para un servicio a temperatura constante de la superficie de la manguera desde –60°C (–76°F) hasta 125°C (257°F).

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios para manguera y tubo flexible?

Contacte con los Especialistas Locales

ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリーのカテゴリー

グルーブ・カッター(溝付け加工用)

グルーブ・カッター(溝付け加工用)

グルーブ・カッター(溝付け加工用)を使用すると、アプリケーションに適したナイロン/ポリエチレン・チューブを効率的に取り付けることができます。

ホース・カバー

ホース・カバー

各種ホース・カバーを使用すると、つぶれ、摩耗、腐食、流体の使用限度温度、紫外線の影響からホースを保護することができます。

ホース・クランプ

ホース・クランプ

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のホース・クランプは、優れた信頼性および耐久性を備えており、確実な接続を実現します。

ホース断熱

ホース断熱

ホース断熱材(オプション)を使用すると、ホース内のシステム流体を適切な温度に維持することができます。

ホース・カッター

ホース・カッター

耐久性に優れたSwagelokホースおよびPFAチューブ用のホース・カッターを使用すると、ホースを正確かつ効率良く切断することができます。

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.