分析計装
スウェージロックは、プロセス流体分析に関する豊富な知識を活かして、Pre-Engineered Subsystems(PrESS)、流体システム・アセンブリー、部品など、さまざまなソリューションを提供します。また、設計、トラブルシューティング、トレーニング・サービスを通じて、幅広い流体システム・アプリケーションをサポートします。
アプリケーション・エンジニアに相談するスウェージロックがあらかじめ設計したサブシステム(Swagelokリミティッド・ライフタイム保証付き)を使用すると、さまざまな施設において流体のサンプリングおよび制御を簡素化することが可能になり、一貫性および容易な取り付けを実現します。アプリケーション・エンジニアが、高品質のスウェージロック流体システム部品を使用して、あらゆる流体システム・ソリューションを設計・構築します。スウェージロックのサブシステムは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、圧力伝送器、リレー、ポンプ、センサーなどを使用して半自動化または完全自動化することができます。
スウェージロックは、分析アプリケーション用のSwagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)、ガス供給システム、グラブ・サンプリング・システム、メカニカル・シール・サポート・システムなどのソリューションを取り揃えています。継手やバルブをはじめとする幅広い製品に加え、専門スタッフによる システムの評価、トレーニング、カスタム設計サービス などのサポートを提供することで、分析プロセスのニーズにお応えします。
分析計装のカテゴリー
メカニカル・シール・サポート・システム
Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムは、特定のシールおよびプロセス条件に合わせて設計されており、メカニカル・シールの信頼性向上および漏れの削減を実現します。
分析計装のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター
■ シンプルかつ効率的な方法で、サンプルを安全に採取することが可能/■ サンプルを分析に適した状態で保持/■ システム要件に合わせてカスタマイズ可能
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Gas distribution systems work to deliver gases from a high-pressure source to the facility at the pressure and flow rate required by each application. Most often built around one or a series of pressure regulation steps, gas distribution systems can have four typical subsystems: Source Inlet Connection, Primary Gas Pressure Control, Automatic Changeover, and Point-of-Use. This guide provides information on Swagelok's gas distribution system offerings.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング
■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。