Modules de canne de prélèvement Swagelok®
Les modules de canne de prélèvement associent des cannes et des vannes adaptées pour améliorer la sécurité, la pureté des échantillons et la rapidité d’exécution. Ils comportent des verrouillages de canne pour protéger l’équipement et des verrouillages de vanne pour améliorer la sécurité des opérations.
Obtenir des réponses à vos questionsLes modules de canne de prélèvement Swagelok (MCP) sont une solution prête à monter sur les analyseurs de process en ligne pour mesurer la concentration des principaux constituants d’un écoulement de gaz ou de liquide, afin d’assurer un contrôle précis du process. Ils comprennent une canne de prélèvement soudée (SPW) ou rétractable (SPR) et une vanne d’arrêt avec purge (SPV). L’utilisation de cannes de prélèvement en association avec des vannes adaptées à ces cannes permet d’améliorer la sécurité et la pureté des échantillons, ainsi que la rapidité d’exécution.
La sécurité
Extraire un échantillon du process pour l’acheminer vers un analyseur en ligne peut être difficile à réaliser en toute sécurité, en raison des pressions et des températures élevées qui règnent dans le process. L’utilisation d’une vanne arrêt avec purge au niveau du prélèvement permet d’isoler le fluide du process, et d’évacuer la pression du système analytique par le purgeur.
Pureté des échantillons
Il est primordial de prélever des échantillons exempts de toute particule susceptible d’endommager l’analyseur. Il est également possible d’installer une canne au centre de la ligne de process pour s’assurer que l’échantillon extrait est représentatif, la canne aidant également à filtrer les particules du process.
Rapidité d’exécution
Pour contrôler un process de manière efficace, les échantillons doivent parvenir à l’analyseur dans les meilleurs délais, afin de pouvoir effectuer au plus vite les réglages nécessaires. Un moyen pour réduire au minimum les délais d’acheminement vers l’analyseur consiste à réduire le volume du système d’analyse. L’utilisation d’une canne pour prélever un échantillon peut considérablement réduire le volume du système, par comparaison avec la collecte d’un échantillon au moyen d’une buse.
Catalogues de modules de canne de prélèvement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。