text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ継手

Swagelok®チューブ継手/アダプター

漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。

チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。

すべてのチューブ継手/アダプターを見る

スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。

チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。

専門スタッフに相談する

Rohrverschraubung- und Rohradapter—Kategorien

Aufschraubverschraubungen

Aufschraubverschraubungen

Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich und bieten leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtungen. 

Male Connectors

Male Connectors

Male connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Mud Daubers

Mud Daubers

Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.

Port Connectors

Port Connectors

Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.

Reducers

Reducers

Tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen erhöhen die Sicherheit von industriellen Fluidsystemen, indem sie bei bestimmten Temperaturen Druck in die Atmosphäre ablassen.

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen und -adapter sind in vielen Größen und mit vielen Anschlüssen erhältlich und dienen zur Verbindung von Komponenten durch Trennplatten etc.

Socket Weld Fittings

Socket Weld Fittings

Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Explore tube fitting replacement parts and accessories—front ferrules, back ferrules, nuts, gaskets, o-rings, gap inspection gauges, wrenches—and more.

Tube Adapters

Tube Adapters

Tube adapter straights, elbows and tees allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types.

Unions

Unions

Tube fitting union straights, elbows, tees, and crosses in a variety of materials and sizes provide excellent vibration fatigue resistance and tube support.

Verbindungen mit geringem Totvolumen

Verbindungen mit geringem Totvolumen

Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments.

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und -stopfen sind in vielen Werkstoffen und Größen verfügbar und bieten eine leckagefreie Abdichtung sowie höhere Systemsicherheit.

Zero Volume Reducers

Zero Volume Reducers

Browse zero volume tube fitting reducers engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system.

チューブ継手/アダプターのカタログ

Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

スウェージロックの中/高圧用継手

75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。

高圧下で使用可能な継手を探す

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する
チューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する

チューブ・アダプターを使用することで、難しいアライメント(位置合わせ)の問題を解消し、在庫を削減することができます。Swagelok®チューブ・アダプターを使用して、アライメントの問題を解決し、漏れの無いシールを実現する方法を動画でご覧ください。

Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok

Seit 1947 ist Swagelok führend in der Entwicklung von Rohrverschraubungstechnologie, die in industriellen Fluidsystemanwendungen in nahezu jeder Branche eingesetzt wird.

Der Gründer von Swagelok über seine revolutionäre Rohrverschraubung

Über 75 Jahre später ist die Rohrverschraubung von Swagelok mit ihrem einzigartigen Scharnier-Spann-Effekt nach wie vor ein zuverlässiger Garant für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb. Der Kraftschluss wird über den Scharnier-Spann-Effekt erzielt, um in vier Schlüsselbereichen für optimale Leistung zu sorgen:

Rohrklemmung

Durch den Scharnier-Spann-Effekt wird der Rohrkontakt / die Rohrklemmung für besseren Halt verstärkt.

Gasdichtigkeit

Der Schleif-/Poliervorgang des vorderen Klemmrings sorgt für konzentrierte Kontaktzonen auf dem Rohr und der Körperschräge für eine solidere Abdichtung.

Vibrationsfestigkeit

Der Spannbereich isoliert Belastungskerben bei der Rohrerfassung besser und sorgt damit für einen erhöhten Widerstand gegen Biegungen, Ablenkungen und Vibrationen.

swagelok tube fitting design

Auslegung der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die fortschrittliche Geometrie mit Scharnier-Spann-Effekt am hinteren Klemmring ist Standard bei allen 1/4 bis 1 Zoll und 6 bis 25 mm Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, um Monteuren bei der Herstellung konsistenter, leckagefreier Rohrverbindungen zu helfen. In diesen Größen tragen das patentierte Einsatzhärteverfahren und die speziell konstruierte Geometrie zum einzigartigen technischen Vorteil des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Durch die Geometrie des hinteren Klemmrings kommt es zu einem verbesserten Scharnier-Spann-Effekt.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.