text.skipToContent text.skipToNavigation
弯管机

世伟洛克®弯管机

世伟洛克弯管机设计用于在各种应用中精确高效地进行弯管。它们可提供一致、高质量的弯管,减少安装时间和工作量。这些弯管机是仪器、工艺和控制系统的理想之选,可确保精度和可靠性,提高整个系统的性能和使用寿命。

查看所有弯管机

世伟洛克弯管机是实现精确、高质量弯管的关键,这对功能系统设计至关重要。这些弯管机的设计可尽可能地减少弯管过程中的起皱和损坏,从而确保卡套管的完整性。世伟洛克提供各种弯管机以满足不同需求:

  • 电动弯管机:自动弯管机,适用于外径 1 至 2 inches 和 25 至 50 mm 的卡套管。
  • 台式弯管机:轻质铝结构,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 inches 和 6 至 30 mm 的卡套管。
  • 手动弯管机:便携性强,配有弯模,可降低弯曲力和卡套管椭圆度,适用于外径为 1/8 至 1/2 inches 和 3 至 12 mm 的卡套管。

这些多功能工具非常适合用于各种应用,包括仪表、工艺和控制系统,可提供一致的高质量弯管,从而提高系统性能和使用寿命。

联系卡套管专家

チューブベンダーのカテゴリ

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーは軽量のアルミニウム製で、手動タイプまたは電動タイプを選ぶことができます。

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダーを使用すると、電気制御によりチューブを自動で曲げることができるため、効率的かつ一貫したチューブ曲げを実現することができます。

弯管机目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机

如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机

学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。

了解手动卡套管弯管机的工作原理

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
流体系统基础知识培训

世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

世伟洛克台式卡套管弯管机
使用世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克®台式弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机

学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.