text.skipToContent text.skipToNavigation
détecteurs de débit

Détecteurs de débit Swagelok® (série FV4)

Recevez des mesures de débit de gaz précises et fiables avec les détecteurs de débit série FV4 Swagelok®.

Demander plus de détails

Utilisez des détecteurs de débit série FV4 Swagelok® pour suivre avec précision les variations du débit de gaz dans un système. Dotés d’un flotteur ultraréactif avec orifice calibré qui se déplace verticalement à l’intérieur d’un guide, ces détecteurs s’actionnent avec précision et détectent avec fiabilité une variation du débit. L’aimant incorporé au flotteur au-dessus de l’orifice déplace une lame mobile sur l’un ou l’autre des contacts d’un interrupteur à lames situé à proximité, ce qui permet de détecter les variations du débit.

Entièrement fabriqués en acier inoxydable 316L soudé, ces détecteurs robustes et durables assurent un confinement sécurisé des gaz. Par ailleurs, l’interrupteur remplaçable situé en dehors du passage d’écoulement facilite la maintenance du dispositif. Les détecteurs de débit série FV4 sont conçus pour supporter des pressions de service allant jusqu’à 344 bar (5000 psig).

Caractéristiques techniques des détecteurs de débit

Matériau Acier inoxydable 316L
Température –40 à 79°C (–40 à 175°F)
Pression de service Jusqu’à 344 bar (5000 psig)

Vous avez des questions sur la gestion du débit dans votre installation ?

Travailler avec nos ingénieurs

フロー・センサーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガス漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie schließlich eine Strategie zur Bekämpfung und Reduzierung von Leckagen in Ihrer Anlage entwickeln.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Ein Field Engineer von Swagelok bespricht die Evaluierungsergebnisse des Probenahmesystems mit einem Kunden.
Genauigkeit bei der Probenahme—Die besten Tipps für erfolgreiche Ergebnisse

Mit unseren Tipps stellen Sie sicher, dass Ihr industrielles Probenahmesystem künftig genauere und repräsentativere Proben liefert.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.