text.skipToContent text.skipToNavigation
termopozos

Termopozos Swagelok®

Proteja los termómetros bimetálicos de los posibles daños causados por fluidos corrosivos, circulantes, viscosos o abrasivos a presión con los termopozos Swagelok.

Solicitud de Información sobre Termopozos

Los termopozos Swagelok permiten retirar los termómetros para su sustitución o mantenimiento sin afectar al proceso o al sistema, al tiempo que protegen los termómetros de los daños que pueden causar los fluidos de proceso. Pueden alojar vástagos de termómetro de 63,5 a 305 mm (2,5 a 12 pulg.) de longitud de vástago de termómetro en configuraciones de vástago reducido, recto y cónico.

La construcción en acero inoxidable 304 es estándar, con acero inoxidable 316 disponible para cuando se necesita una mayor resistencia a la corrosión. Las opciones disponibles incluyen extensiones de aislamiento para utilizar en aplicaciones de tuberías aisladas, tapón y amarre de protección de acero inoxidable y una conexión hembra G1/2B para instrumentos.

Especificaciones de los Termopozos

Conexiones a Proceso Brida de cara elevada ASME B16.5, Brida Kwik de conformidad con 3-A, rosca (NPT), accesorio para soldadura por encastre
Conexiones a Instrumentación 1/2 pulg. rosca recta NPSM hembra para juntas mecánicas; G1/2B opcional
Tamaño Orificio de 6,6 mm (0,260 pulg.); conexiones a proceso de 1 1/2 a 2 pulg.

Evaluación de los Sistemas de Fluidos

Catálogos de Termopozos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Techniker bei der Montage eines Swagelok-Gleitringdichtungssystems
API 682 für Anwender: Optimale Versorgungssysteme für Ihre Gleitringdichtungen

Erfahren Sie mehr über die Empfehlungen des API-Standard 682 zur Auslegung und Installation von Versorgungssystemen für Gleitringdichtungen und die Best Practices für langlebige und leistungsstarke Systeme.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit geringem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.