text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros para servicio general con homologación ece-r110 serie pgn

Manómetros para Servicio General con Aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®

Mediciones precisas de la presión en las aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido (GNC) con manómetros certificados conforme a la normativa ECE R110.

Solicitud de Información sobre Manómetros

Los manómetros Swagelok® serie PGN son manómetros para servicio general certificados según las normas ECE R110 para su uso en vehículos de gas natural comprimido (GNC). Con una lente de policarbonato para una mayor protección, estos manómetros de gas natural garantizan la durabilidad en entornos exigentes.

Disponibles en tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.) y 63 mm (2 1/2 pulg.), ofrecen un rango de medición de 0 a 400 bar (40 MPa, 6000 psi) con un tamaño de orificio de 0,58 mm (0,023 pulg.).

Las opciones incluyen una conexión final de latón con un tubo Bourdon para el manómetro de 50 mm (2 pulg.), salida de transductor para el modelo de 50 mm con conexiones finales de latón y certificaciones de calibración y materiales para satisfacer las necesidades precisas de la aplicación.

Especificaciones

Tamaño de la esfera, 50 mm (2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Conexiones finales de latón: –40 a 120°C (–40 a 248°F); a temperaturas ambiente superiores a 100°C (248°F), la presión de servicio máxima está limitada a 240 bar (3480 psig) durante un máximo de 8 h de operación continua
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones finales de latón: 2,5 % de span (ASME B40.1, grado B, EN 837-1 clase 2.5, JIS B7505 clase 2.5)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)
Conexiones Finales de Latón
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Tamaño de la Esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Detectar Problemas Antes de que Fallen los Manómetros

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작
Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작

Green Alternative Systems가 Swagelok과 협력을 통해 어떻게 생산을 가속화하고 인건비를 절감하며 더 뛰어난 시스템 신뢰성을 달성했는지 알아보십시오.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.