Ventilblöcke — 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 Zoll (12 mm) Zoll
- –65°F (–53°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316
- 1.715 psig (118 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
- 3-fach-Ventilblock
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Ventilblöcke — 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 3バルブ、ボール型ステム
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-V3NBM8-F8-11421 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V3NBF8-FL-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V3NBFL 316 ステンレス鋼 計装用接続 フランジ 計装用接続 フランジ
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires