text.skipToContent text.skipToNavigation

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - 제품 보기
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.