text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Réf. pièce : SS-400-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Réf. pièce : SS-400-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.