逆止弁 — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下の逆止弁用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています:
- シール・キット
- スプリング・キット
- デフレクター・キャップ
- ポペット・キット
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
VI90-4C-K4 フルオロカーボンFKM - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - VI70-4C-K4 フルオロカーボンFKM - - - - VI70-8C-K4 フルオロカーボンFKM - - - - EP70-4C-K4 エチレン・プロピレン - - - - KZ75-4C-K4 カルレッツ - - - - KZ75-8C-K4 カルレッツ - - - - VI70-8CP-K4 フルオロカーボンFKM - - - - K-FCBR-90-OR-908 フルオロカーボンFKM - - - - K-FCBR-90-OR-906 フルオロカーボンFKM - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4C-K3 316 ステンレス鋼 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
302-4C-K2-10 302 ステンレス鋼 - - - - 302-8C-K2-1 302 ステンレス鋼 - - - - 302-8C-K2-1/3 302 ステンレス鋼 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-3K-CH16-VI フルオロカーボンFKM - - - - SS-3K-CH4-KZ カルレッツ - - - - SS-3K-CH4-VI 316 ステンレス鋼 - - - - SS-3K-CH8-EP エチレン・プロピレン - - - - SS-3K-CH8-KZ カルレッツ - - - - SS-3K-CH8-VI フルオロカーボンFKM - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
302-13K-CH16-1 302 ステンレス鋼 - - - - 302-13K-CH8-1 302 ステンレス鋼 - - - - 302-13KCH8-1/3 302 ステンレス鋼 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
P-4CP4-K12-GR - 1/4 インチ NPTおねじ - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 インチ NPTおねじ - - P-8CP4-K12-GR - 1/2 インチ NPTおねじ - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간