text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
フロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1213-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 제품 보기
2507-403-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 제품 보기
2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 제품 보기
2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 제품 보기
6MO-813-1 6-Moly 1/2 インチ - - - 제품 보기
825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - 제품 보기
B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - 제품 보기
B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - 제품 보기
B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - 제품 보기
HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - 제품 보기
HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - 제품 보기
HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - 제품 보기
HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - 제품 보기
INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - 제품 보기
M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - 제품 보기
M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - 제품 보기
NY-1213-1 ナイロン 3/4 インチ - - - 제품 보기
NY-1613-1 ナイロン 1 インチ - - - 제품 보기
NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - 제품 보기
NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - 제품 보기
NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - 제품 보기
PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - 제품 보기
PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - 제품 보기
S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - 제품 보기
S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - 제품 보기
SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - 제품 보기
SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 제품 보기
SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 제품 보기
SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - 제품 보기
SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 제품 보기
SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - 제품 보기
SS-1413-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - 제품 보기
SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M3-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - 제품 보기
SS-1613-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - 제품 보기
SS-16M3-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M3-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - 제품 보기
SS-2003-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - 제품 보기
SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - 제품 보기
SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - 제품 보기
SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - 제품 보기
SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - 제품 보기
SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - 제품 보기
SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - 제품 보기
SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - 제품 보기
SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - 제품 보기
SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 제품 보기
SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - 제품 보기
SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - 제품 보기
SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 제품 보기
SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - 제품 보기
SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 제품 보기
SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - 제품 보기
T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - 제품 보기
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - 제품 보기
T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - 제품 보기
T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - 제품 보기
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - 제품 보기
T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - 제품 보기
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - 제품 보기
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.