스웨즈락® 호스 단열
스웨즈락의 옵션인 호스 단열은 시스템 유체를 호스 내부에서 원하는 온도로 유지하는 데 도움이 되며 특히 고온 또는 저온 유체 온도를 필요로 할 때 중요합니다.
추가 정보 요청공기의 자유 대류, 공기 유동, 습도 및 이슬점, 에너지 절약, 접촉 안전(safe-to-touch) 권장사항 등의 고려사항들은 모두 추가 호스 단열이 시스템에 유익할 지를 판단하는 요인입니다. 자세한 내용을 원하시면 "호스 단열 고려사항"을 읽어 보십시오.
스웨즈락은 추가 단열이 필요한 경우 Y 단열 옵션을 제안합니다. 낮은 열전도도의 에어로젤 단열 재질은 원하는 표면 온도를 달성하는 데 필요한 벌크를 최소화하는 한편 플렉시블 폴리올레핀 열수축 커버는 호스가 유연성, 증기 투과 저항성 및 마모 저항성을 갖게합니다. –53°C(–65°F) ~ 125°C(257°F)까지 연속 호스 표면 온도 사용이 가능합니다.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
스웨즈락® 호스 자문 서비스
프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.
호스 관리 소개귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계
종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모로 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.
올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.