text.skipToContent text.skipToNavigation
A metal Swagelok sample cylinder

Swagelok® Sample Cylinders

Swagelok offers a wide selection of metal sample cylinders that are compliant with various transportation industry standards related to chemical transfer. These durable, pressure-rated metal cylinders also prevent samples from escaping during grab sample system operation and are easy to clean.

View Sample Cylinders

With Swagelok® metal sample cylinders, be confident in your ability to maintain the integrity of your product and protect the people handling your containers when transporting chemicals. We offer a wide selection of cylinders that are compliant with US Department of Transportation (DOT), Transport Canada, and Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) standards for transportation of chemicals.

These cylinders feature consistent wall thickness, smooth internal neck transitions for easy cleaning, and heavy-wall connections that resist flaring. Swagelok cylinders are also compatible with Swagelok® grab sampling modules, safely containing continuously circulating process fluids for later analysis.

We offer:

  • Single-ended cylinders, double-ended cylinders, and miniature sample cylinders
  • Cylinders in sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal)
  • Cylinders constructed with 304L, 316, 316L, and Alloy 400 materials
  • Products handling working pressures up to 5000 psig (344 bar)
  • A variety of options including integral valves, outage tubes, and specialty coatings

A sample cylinder maintenance program is essential to keeping your employees save from damaged or worn cylinders. Take a look at the most common questions we get about sample cylinder maintenance. A leading integration and application expert within the Swagelok organization, Matt Dixon, explains vapor space compression, and how to sample safely.

Need more information about sample cylinders?

Contact Local Specialists

試料採取用ボンベのカテゴリー

シングル・エンド・ボンベ

シングル・エンド・ボンベ

試料採取用シングル・エンド・ボンベは金属製で、耐久性および耐圧性に優れています。グラブ・サンプリング・システムのオペレーション時のサンプルの漏れを防止します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

試料採取用ボンベを取り扱う際に便利なキャリング・ハンドル、ラプチャー・ディスク・ティー、アウテージ・チューブ・アダプターを取り揃えています。

ダブル・エンド・ボンベ

ダブル・エンド・ボンベ

試料採取用ダブル・エンド・ボンベは、さまざまなサイズを選ぶことができます。材質は304Lステンレス鋼または316Lステンレス鋼です。

Sample Cylinders Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

プロセス分析サンプリング・システム

スウェージロックのサンプリング・システム・トレーニング

効率的なサンプリング・システムを設計し、既存システムの問題点を診断して排除することで、精度と効率を高め、コストを削減する方法を学びます。業界や経験レベルに関係なく、30年以上の経験を有するベテラン講師から貴重な知識を学ぶことができます。

サンプリング・システム・トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの分析計装システム
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム
グラブ・サンプリングの基礎:プラントのコストを削減する

グラブ・サンプリング・システムを使用すると、安全かつ効率的にサンプルを採取し、化学成分のバリデーションを行うことができます。今回は、クローズド・ループ・システム(サンプルが大気に触れずに採取するシステム)の信頼性向上とプラント・コストの削減に役立つ基本情報を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング
適切なグラブ・サンプリング・システムで品質を向上する

今回は、適切なグラブ・サンプリング・システムを選定し、グラブ・サンプリングの基礎知識とベスト・プラクティスを学び、最終製品の品質を維持する方法を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム評価/アドバイス・サービス
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法

プラントのオペレーションが上手くいくかは、流体システム次第と言っても過言ではありません。リソース不足にお悩みであれば、製造をアウトソーシングするというのも有益な選択肢といえます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。