Rückschlagventile von Swagelok®
Die proportionalen Überströmventile von Swagelok® schützen allgemeine Industrieanwendungen vor Überdruck und erlauben mehrere Öffnungsdruckbereiche. Die Entlüftungs- und Spülventile sorgen für eine wirksame Entlüftung, Spülung bzw. Druckabsenkung der Signalleitung in die Atmosphäre.
Überströmventile anzeigenSwagelok®圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok®中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、最高使用圧力が137.8 MPaのアプリケーションに使用することができます。
Swagelok®安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、ISO-4126-1に従った安全装置として、Pressure Equipment Directiveに基づいたCEマークが付いています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。
Swagelok®ブリード・バルブ BVシリーズをマルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用すると、計器を安全に取り外したり、制御装置の校正補助を行ったりすることができます。また、API 624による低排出認証付きの製品もあり、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)対策にも有効です。
Swagelok®パージ・バルブ Pシリーズは、ブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとしてお使いいただける手動式のバルブです。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブもパージ・バルブもコンパクトで取り付けに便利です。
圧力逃がし弁、ブリード・バルブ、パージ・バルブに関して質問がありますか?
릴리프 밸브 카테고리
비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3, RL4 및 KVV 시리즈
압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리는 고압 및 저압 비례식 릴리프 밸브를 알아보십시오. 액체 및 가스 서비스에 적합합니다.
비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈
유연하고 신뢰성 높은 과압 보호 기능을 제공하며, PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증을 받았고 ISO-4126-1에 따른 CE 마크를 획득했습니다.
圧力逃がし弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
R 시리즈; 액체용, 기체용; 설정 압력은 10 ~ 6000 psig (0.68 ~ 413 bar); 1/4 와 1/2 in. 및 6~12 mm 연결구
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
関連資料/コラム記事
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.
Proportionale Überströmventile
Die proportionalen Überströmventile der Serie R sorgen in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen für einen einfachen und zuverlässigen Überdruckschutz mit Einstelldrücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6.000 psig). Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Einstelldruck fällt. Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.
Ent- und Belüftungsventile
Die Entlüftungsventile von Swagelok eignen sich hervorragend, um vor dem Ausbau eines Instruments Druck aus der Signalleitung abzulassen oder die Kalibrierung von Steuergeräten zu erleichtern. Verfügbare Endanschlüsse umfassen NPT- und SAE-Außengewinde. Die manuell betätigten Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile sind mit NPT- oder SAE-Endanschlüssen oder Rohrleitungsadaptern von Swagelok® erhältlich.