Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®
Les vannes à boisseau sphérique et les vannes à boisseau cylindrique de Swagelok offrent une solution complète pour interrompre l’écoulement de fluides dans presque tous les secteurs de l’industrie.
Vannes à boisseau sphérique | Des vannes d’arrêt d’une grande fiabilité qui peuvent être sélectionnées et configurées pour votre application
Vannes à boisseau cylindrique | Une vanne d’arrêt économique et fiable, actionnable à l’aide d’un faible couple de manœuvre
Étanches et efficaces pour maîtriser les émissions fugitives, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être utilisées dans des applications les plus diverses. D’un coût global faible, ces vannes ont été conçues pour arrêter l’écoulement d’un fluide d’une manière reproductible sans causer de fuites et sont proposées dans des configurations diverses – monobloc pour instrumentation, passage intégral, en trois pièces pour process, de type tourillon ou multifonctions.
Les vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation Swagelok sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.
Besoin d’aide pour choisir la bonne vanne à boisseau sphérique ou cylindrique ?
볼 및 플러그 밸브 카테고리
다목적 볼 밸브, AFS 시리즈
수소 및 CNG를 포함한 고압 대유량 애플리케이션에 PTFE 코팅 스테인리스강 볼 밸브를 사용해보십시오. 수동 및 ISO 5211 호환 공압식 액추에이터.
다목적 볼 밸브, SK 시리즈
Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 최대 6000 psig의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.
쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈
트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,000 psig의 사용 압력, API 641 누출 저감(Low-E) 인증으로 최대 유량 구조를 제공합니다.
쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈
계장 볼 밸브에는 2-Way 및 3-Way 옵션, 1/4회전 작동, API 641 누출 저감(Low-E) 인증이 있습니다. 또한 공압 및 전기 액추에이터로 공급 가능합니다.
원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈
원피스(One-Piece) 계장 볼 밸브는 고압 애플리케이션에 이상적입니다. 신뢰성, 내구성 높은 다양한 액추에이터 옵션, 유로, 핸들.
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈
컴팩트 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.
중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈
Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 양압 차단 기능을 제공합니다.
Catalogues des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
GB 시리즈 볼 밸브; –40~248˚F(–40~120˚C)에서 최대 사용 압력 6250psig(430bar); Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구, 3/8~1in. 암나사형 파이프,in. 또는 미터 규격(12mm~25mm); 내부식성 몸체 재질; 316/316L, 합급 2507, 6-몰리, 합급 625, 합급 825, 합급 C-276; 내화성 어플리케이션용 API 607 옵션 및 사워 가스 NACE MR0175/ISO 15156
1/8 ~ 2 in. 및 6 ~ 25 mm 크기; 스텐레스강, 탄소강, 황동 및 특수 합금 재질; 개폐용 (2-방향) 및 방향 전환용 (3-방향) 밸브 ; 여러 조건을 보정하도록 설계된 시트; 활하중, 2 피스 스템 패킹
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
P4T 및 P6T 시리즈; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); Swagelok® 튜브 피팅 및 NPT/ISO 경사나사 연결구; 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 크기; 황동 및 316 스텐레스강 재질
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 유량 계수 (Cv) 4.0 ~ 13.8; 인치 및 미터 단위 Swagelok 튜브 피팅, ISO 및 NPT 파이프 연결구 사용 가능; 316 스텐레스강 몸체 및 연결구; 수동식 또는 공기작동식 개폐기
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Features: Quarter-turn operation and full flow design; Light in weight; High-purity PFA material with low extractables for chemical resistance; 1/4 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections for consistent performance
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。