text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé jaune

Réf. pièce : SS-QC4-D-400K4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé jaune
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges DESO

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé jaune

Réf. pièce : SS-QC4-D-400K4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges DESO
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC4-D-400K4 — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé jaune

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Gaine spéciale Manchon à clé jaune
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-QC6-D-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QC8-D-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-QC8-D-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QC8-D-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - Afficher le produit
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.