|
Codo hembra macho de Acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-8-SE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
CodosFacilita cambios de dirección bruscos en espacios reducidos mientras mantiene un cierre robusto—ideal para diseños de sistemas de fluidos compactos y críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Codo hembra macho de Acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Codos
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
SS-8-SE — Codo hembra macho de Acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020551 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40172807 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172807 |
| UNSPSC (15.1) | 40172807 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-12-SE | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-4-SE | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-6-SE | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-8-SE | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-SE | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-SE | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-SE | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-SE | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-SE-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-6-SE | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.