text.skipToContent text.skipToNavigation
Pipe Fitting

Swagelok® Pipe Fittings

Swagelok® NPT pipe fittings allow for consistent, leak-tight transitions in pipe and tubing systems used in most industrial applications.

View Pipe Fittings

Swagelok® NPT pipe fittings provide reliable connections in pipe and tubing systems used in most industrial applications. They provide leak-tight performance while minimizing galling and optimizing the number of threads of engagement by exceeding the design requirements of industry standards.

Identify Thread Pitch and Size

These fittings are available in a range of shapes and materials, as well as a heavy-wall option in 316 stainless steel for applications up to 15 000 psig (1033 bar)—all manufactured to our exacting quality standards. Angles on elbows, tees, and crosses are rigidly controlled for accurate piping layout.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

파이프 피팅 카테고리

니플

니플

적절한 니플을 사용하여 두 파이프 또는 다른 피팅을 하나 또는 양 끝에 연결함으로써 배관 시스템을 적용할 수 있습니다.  

리듀서

리듀서

더 큰 파이프를 작은 파이프에 결합하여 배관 시스템 내의 파이프 크기를 변경함으로써 유량 조건을 충족하거나 기존 배관에 적응시킬 수 있습니다. 

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

유체 시스템 내의 파이프 피팅을 유지보수하는 데 유용한 도구와 키트를 알아보십시오. 

어댑터

어댑터

엘보우, 티, 직선형으로 공급되는 어댑터를 사용하여 다양한 부품 크기와 재질로 구성된 유체 시스템을 연결하거나 연장할 수 있습니다. 

유니온 볼 조인트

유니온 볼 조인트

계장 및 프로세스 제어용으로 구성된 유니온 볼 조인트는 누설 없고 신뢰성 높은 시스템을 보장합니다.  

캡 및 플러그

캡 및 플러그

파이프의 선단을 밀폐하는 플러그, 또는 파이프 일부의 끝에 나사로 결합되는 캡을 사용하여 파이프 또는 다른 연결구를 밀폐할 수 있습니다.

커플링

커플링

둘 이상의 파이프 섹션 사이에 연속성을 유지하여 유체 또는 가스를 신뢰성 높게 이송할 수 있습니다. 

파이프 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Pipe fittings

Pipe Fittings

Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.