text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,35, raccord VCR mâle 1/4 po, tige à embout sphérique

Part #: SS-3NBVCR4

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 스테인리스강
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/4인치
Connection 1 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
Connection 2 Size 1/4인치
Connection 2 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
CV Maximum 0.35
Flow Pattern 직선형(2-Way)
Handle Style 알루미늄 바
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 4130PSIG /232°C @ 284BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.156인치
Room Temperature Pressure Rating 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
Stem Tip Material 코발트 합금
Stem Type 볼 스템
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Straight Pattern, Ball Stem

Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,35, raccord VCR mâle 1/4 po, tige à embout sphérique

Part #: SS-3NBVCR4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern, Ball Stem
Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Specifications

SS-3NBVCR4 — Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,35, raccord VCR mâle 1/4 po, tige à embout sphérique

Attribute Value
Body Material 316 스테인리스강
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/4인치
Connection 1 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
Connection 2 Size 1/4인치
Connection 2 Type 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
CV Maximum 0.35
Flow Pattern 직선형(2-Way)
Handle Style 알루미늄 바
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 4130PSIG /232°C @ 284BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.156인치
Room Temperature Pressure Rating 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
Stem Tip Material 코발트 합금
Stem Type 볼 스템
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
HC-3NBS4-HC Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12NBF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-12NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-12NBF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-12NBS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12NBS12-G Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12NBS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12NBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12NBS8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-12NBSW8P-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre View Product
SS-3NBF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-3NBF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-3NBF4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-3NBS2-G Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-3NBS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4-BKP-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3NBS6MM-G Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6HNBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6NBS10MM-G Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS12MM-G Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-6NBS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6NBS6-G Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6NBSW8T-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.