|
Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/4 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-12-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguito hexagonalEl manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/4 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguito hexagonal
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
SS-12-HN — Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/4 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Tamaño conexión 2 | 3/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-4-HN | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-8-HN | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| M-8-HN | 合金400 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-HN-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-12-HN-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-16-HN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-HN-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-16-HN-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-24-HN | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-HN | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-HN-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-2-HN-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-HN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Ver producto |
| SS-4-HN-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-4-HN-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-4-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-600-2-16 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-HN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-HN-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-6-HN-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8-HN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | Ver producto |
| SS-8-HN-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-8-HN-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.