-
水素用逆止弁
水素ステーション用のSwagelok逆止弁 FKシリーズを使用すると、流れを一定方向に維持しながら、低分子ガスを確実に締め切ることができます。 Swagelok ® 水素用逆止弁 FKシリーズを使用すると、水素ステーション・アプリケーションの高い要求に応えつつ、信頼性の高いオペレーションおよびステーション・オペレーターの稼働時間の向上を実現することができます。シート設計(特許)およびスプリングが流路から離れた位置にあるため、損傷が最小限に抑えられ、耐久性が向上しています。また、差圧がクラッキング圧力を下回ると、逆方向からの流れを防止します。 仕様 ボディ材質 二重認定品の316/316...
-
ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ
ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8 インチおよび3/4インチ(3~18 mm) –53~315°C 316ステンレス鋼、真ちゅう、合金400 2.6~41.3 MPa ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。
-
ランプ・レギュレーター
ランプ・レギュレーターは、水素ステーション・アプリケーションにおいて、システムの整合性に影響を及ぼす可能性のある急激な温度や圧力の変化に対応します。 Swagelok ® 中圧用ドーム・ロード比例式レギュレーター(充填ステーション向け)を使用すると、水素自動車に水素を充填する際の圧力を制御することができます。PIDコントローラーに追加して、ディスペンサー・ユニットと通信させることで、必要な圧力制御プロファイル/圧力遷移を実現します。着脱式カートリッジ設計(特許)により、メンテナンスの際にディスペンサー・システムから製品を取り外す必要がありません。 仕様 ボディ材質 316/316L二重...
-
溶接リング — 溶接継手
チューブ突き合わせ溶接継手には、溶接リングが使用できます。溶接リングは、手動溶接または円周溶接時に、溶接物の突き合わせ面の位置合わせを容易にし、溶接部で溶け、溶接物を接着します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼 –28~537°C チューブ突き合わせ溶接継手には、溶接リングが使用できます。溶接リングは、手動溶接または円周溶接時に、溶接物の突き合わせ面の位置合わせを容易にし、溶接部で溶け、溶接物を接着します。
-
超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7Aシリーズ
Swagelok 超高純度用ALD7Aシリーズ・バルブを使用すると、新規または既存の半導体製造装置において、デバイスのスループットを最大化するのに欠かせない流量および一貫性、アクチュエーター・スピード、使用温度範囲、クレンリネス(清浄度)を得ることができます。 Swagelok ® 超高純度用ダイヤフラム・バルブ ALD7Aシリーズは、実績のあるALD7シリーズ・バルブを改良して現場での流量調節機能を追加したことで、製造装置環境内で直接、流量性能を精密に調節することが可能になりました。ALD7Aシリーズ・バルブは、過酷なサイクル条件下にわたって正確かつ再現性の高い流量および作動パフォー...
-
超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7Cシリーズ
ALD7Cシリーズ・バルブを使用すると、バルブに起因する変動を低減することが可能になるため、高温環境や過酷なプロセス化学環境下においても、安定した流量およびタイミング性能を実現することができます。 原子層蒸着(ALD)プロセス向けの超高純度用バルブにおいて業界をリードするスウェージロック製品群に、Swagelok ® 超高純度用ダイヤフラム・バルブ ALD7Cシリーズが新たに加わりました。メンテナンス可能なカートリッジ・バルブ・プラットフォームを採用し、材質に合金22を使用することで、高度な半導体プロセス・アプリケーションに欠かせない耐食性、耐熱性、メンテナンス性を実現しています。 温...
-
フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ
フレキシブル・メタル・ホース FJシリーズを使用すると、高温の真空用途または透過が望ましくない一般アプリケーションにおいて、透過を低減することができます。 FJシリーズ・ホースは、汎用の316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・コアのブレード・ホース(304ステンレス鋼製シングル・ブレード・レイヤー付き)で、ホースの耐圧性が向上しています。また、316Lステンレス鋼製ブレード(オプション)を選定すると、耐食性が高まります。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらも、つぶれにくくなっています。 透過の詳細につきましては動画をご覧ください。 FJシリーズ・ホースのサイズは1/4~2 イン...
-
フレキシブル・チューブ
Swagelokフレキシブル・チューブを使用すると、透明性、耐薬品性、高温や低圧に対する回復力が求められるアプリケーションにおいて、流体の安全かつ信頼性の高い移送を行うことができます。 耐薬品性に優れたPFAフレキシブル・チューブは、低圧のアプリケーション(最高使用圧力:1.89 MPa)において、Swagelok PFAチューブ継手および金属製Swagelokチューブ継手の両方に取り付けることができます。チューブは半透明のためシステム流体を目視で確認できるほか、内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れています。 Swagelokビニール・チューブ LTシリーズは透明かつソフトで、柔軟性...
-
フロー・センサー
Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガスの流れを正確に把握することができます。 Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズは、ガス・システム内のガス流量の増減を正確に検知します。FV4シリーズ・フロー・センサーではスナップ動作式フロート機構を採用しています。校正済みのオリフィスが流量の増減に伴ってフロート・ガイド内を上下に動くことで、正確にガスを検知します。オリフィス上部のフロートに内蔵された磁石によって、隣接するリード・スイッチの線を交互に導通させることで、流量の変化を検出します。 316Lステンレス鋼製の全溶接構造を採用することで...
-
流体供給ヘッダー
Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、ガスや液体を使用するさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。単一の流路に対して複数の出口があり、大型のブランチ継手と同じ働きをします。 Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、供給マニホールドまたは収集マニホールドとして機能する配管アセンブリーです。一端が入口、反対側がドレン、両側面に設けられた複数の出口を特徴としており、スウェージロック部品を使用して信頼性を高めています。サイズは、1 インチおよび2 インチです。 ボディは押し出し成型で側面が直角になっているため、確実に取り付けることができ、回転を防止します。ヘッダーにブランチ...