text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 分析計装

    スウェージロックは、プロセス流体分析に関する豊富な知識を活かして、Pre-Engineered Subsystems(PrESS)、流体システム・アセンブリー、部品など、さまざまなソリューションを提供します。また、設計、トラブルシューティング、トレーニング・サービスを通じて、幅広い流体システム・アプリケーションをサポートします。 スウェージロックがあらかじめ設計したサブシステム(Swagelokリミティッド・ライフタイム保証付き)を使用すると、さまざまな施設において流体のサンプリングおよび制御を簡素化することが可能になり、一貫性および容易な取り付けを実現します。アプリケーション・エンジニアが、...

  • 分析サブシステム(PrESS)

    Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)は、流体システムの専門スタッフが設計と組み立てを行っており、コンパクトで精度が高く、使いやすいシステムです。 一定の設計と組み立て済みの流体サンプリング/制御サブシステムを使用すると、オペレーションの効率性や一貫性を確保することができます。Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)を導入することで、流体サンプリング/制御システムを簡単に構築することができるため、何種類もの部品を購入して組み立てを行う手間を省くことができます。なお、PrESSには操作マニュアルが完備されていま...

  • 背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

    ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑え、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。 背圧プロセス・レギュレーターは、レギュレーターの手動または遠隔でのオペレーションが適しているさまざまな一般産業アプリケーションに使用することができます。ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。この安定性は、設定スプリングを必要としない加圧ドーム制御メカニズムによって実現しています。 汎用性に優れた本レギュレーターは、特定のアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズす...

  • ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。 ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。 プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。 Swagelokボール・バルブは、 フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル...

  • ベローズ・シール・バルブ

    Swagelokベローズ・シール・バルブを使用すると、漏れの可能性を最小限に抑えることができます。大半のベローズ・シール・バルブでは、パックレス構造または溶接シールを採用しています。オペレーターの安全を確保し、意図したとおりのプロセス機能を実現するべく、外部シールが重要なアプリケーションにおいて、信頼性の高い漏れの無いパフォーマンスを発揮します。 Swagelokベローズ・シール・バルブには、さまざまなタイプや形状があり、一般的な用途から高純度用途に至るまで、幅広いアプリケーションに合わせて製品を選ぶことができます。豊富なオプション[ガスケットでボディとベローズの間をシールまたはボディとベロー...

  • ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

    頑丈かつ軽量なSwagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、チューブを一貫してさまざまな形状に曲げることができるため、高い品質基準を維持しながら迅速に取り付けることができます。 Swagelok ® ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、さまざまな形状にチューブを容易に曲げることができます。頑丈なアルミニウム製で、耐久性が高く、CEマーキングに適合しています。曲げ範囲は1~180°で、使用可能なチューブ外径サイズは1/4~1 1/4 インチ(肉厚:0.71~3.05 mm)、6~30 mm(肉厚:0.8~3.0 mm)です。同梱のグリース・ガンを使用すると、...

  • バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ、LDシリーズ

    バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、優れた強度および柔軟性、長いサイクル・ライフを兼ね備えており、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまな用途に対応することができます。 Swagelok ® バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、 締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用 に設計されています(最高使用圧力:2.06 MPa)。3枚のダイヤフラムを使用することで優れた強度および柔軟性と長いサイクル・ライフを実現しているほか、耐圧部材はすべて金属にすることで安全性および耐久性を強化しています。 また、接液・接...

  • 校正/切り替えモジュール

    Swagelok校正/切り替えモジュールは高度な構成が可能なPrESSで、Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントを使用して構築されています。分析前にサンプルの最終調整を行い、Swagelok流路選択システム(SSVシリーズ)を使用して、最大10種類のサンプル流路と2種類の校正用流路から選択することができます。 Swagelok校正/切り替えモジュール( CSM )を使用すると、複数のプロセス・サンプルと状態を個々に切り替え、分析するプロセス流路を選択することができます。CSMは、サンプルが適切な圧力、温度、流量、ろ過レベルで分析器に導入されていることを確認し、サンプルの事...

  • 逆止弁

    Swagelok逆止弁を使用すると、一般的なアプリケーションや高純度アプリケーションにおいて逆方向の流れを制御することができます。クラッキング圧力調節可能型またはクラッキング圧力固定型を選ぶことができます。また、Swagelokエクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、バイパス機構を排除することで、システムの整合性や安全性を高めています。 逆止弁 | 流体の流れを一定方向に維持します。 エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) | 二次側での流体の過剰流出を防止します。 Swagelok ® 逆止弁を使用すると、流体の流れを一定方向に維持することができます。Swagelok逆止弁は、 ポ...

  • 圧力計

    Swagelok圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において正確な圧力測定を行うことができます。 Swagelok ® 一般産業用/工業プロセス用圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において 正確な圧力測定 を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 Swagelok圧力計のラインアップ: Swagelok ® 一般産業用/工...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。