text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • グラブ・サンプリング・システム アプリケーション・ガイド

    ■ シンプルかつ効率的な方法で、サンプルを安全に採取することが可能/■ サンプルを分析に適した状態で保持/■ システム要件に合わせてカスタマイズ可能

  • モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント MPCシリーズ

    ■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター

  • 集積化ガス・システム用コンポーネント

    ■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)

  • 流路選択システム SSVシリーズ

    ■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング

  • 流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリー TT2シリーズ/T2シリーズ

    ■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵

  • PFAチューブ継手

    ■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで

  • ホース/フレキシブル・チューブ

    ■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

  • 圧力計 一般産業用 工業プロセス用 PGIシリーズ

    ■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます

  • 圧力計 超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用 PGUシリーズ PGCシリーズ

    ■ 目盛板の外径サイズ: 40 mm、50 mm/■ ASME B40.100に準拠した精度/■ エンド・コネクションの材質:316L VAR ステンレス鋼(PGUシリーズ)/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、下部取り付け用

  • 圧力トランスデューサー 一般産業用 Sモデル Eモデル

    ■ 精度(限界点校正にて):≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)/■ 圧力の範囲や単位の選択が可能/■ さまざまな電気接続や出力信号の選択が可能/■ プロセス側への接続:フラッシュ・ダイヤフラム、Swagelok® チューブ・アダプターなど各種

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。