Catalogs
Système de support — Support pour tube en plastique boulonné
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | ポリアミド | 1/4 インチ | - | - | View Product |
304-S1-PP-10TM | ポリプロピレン | 10 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-12TM | ポリプロピレン | 12 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-4T | ポリプロピレン | 1/4 インチ | - | - | View Product |
304-S1-PP-6T | ポリプロピレン | 3/8 インチ | - | - | View Product |
304-S1-PP-6TM | ポリプロピレン | 6 mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-8TM | ポリプロピレン | 8 mm | - | - | View Product |
304-S3-PA-16T | ポリアミド | 1 インチ | - | - | View Product |
304-S3-PA-8T | ポリアミド | 1/2 インチ | - | - | View Product |
304-S3-PP-10T | ポリプロピレン | 5/8 インチ | - | - | View Product |
304-S3-PP-12T | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | View Product |
304-S3-PP-14T | ポリプロピレン | 7/8 インチ | - | - | View Product |
304-S3-PP-16T | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | View Product |
304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-18TM | ポリプロピレン | 18 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | View Product |
304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | View Product |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | View Product |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.