text.skipToContent text.skipToNavigation
コーン&スレッド継手

Swagelok®コーン&スレッド継手

Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

コーン&スレッド継手を見る

コーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。

Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。

コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

コーン&スレッド継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

コーン&スレッド(C&T)アダプターを使用すると、中圧/高圧下で確実に接続することができます。

カップリング

カップリング

カップリングやソケット・タイプの継手を使用すると、2本のパイプ/チューブを接続することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

チューブ用のキャップやポート用のプラグを使用すると、最高使用圧力下のシステムにて確実なチューブや継手の封止が可能です。

グランド/カラー

グランド/カラー

カラーおよびグランド・ナットでチューブを固定すると、コーン&スレッド継手にてシール面が形成されます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッド継手を使用すると、隔壁用途の中圧/高圧下にて、部品同士を接続することができます。

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手は、過酷なアプリケーションにおいても漏れることなく、高圧、振動、衝撃に耐えます。

Catálogo de Accesorios con Cono y Rosca

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

Encuentre el Racor Ideal para su Aplicación

Vea una comparativa en la que se demuestra cómo los racores Swagelok® serie FK pueden reducir drásticamente el tiempo de instalación en comparación con los accesorios con cono y rosca, y vea cómo protegen de los pequeños defectos que pueden obligar a repetir tareas.

Compare los Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

anatomía de un racor para hidrógeno
Anatomía de un Racor para Hidrógeno

Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

el transporte de hidrógeno necesita una selección optimizada de componentes
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Ver más sobre lo que se necesita para encontrar los componentes adecuados.

operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar

Vea cómo el cambio de los accesorios con cono y rosca a la serie FK ayudó a un operador de una plataforma petrolífera en alta mar a reducir el tiempo de instalación en un 80%.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.