text.skipToContent text.skipToNavigation

Recambios y Accesorios — Tubo de Derrame

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Recambios y Accesorios — Tubo de Derrame
Los extremos de sus cilindros protegidos, y fácil portabilidad con los tapones protectores y asas de transporte Swagelok para los cilindros de toma de muestras.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-DTM4-F4-023 316 ステンレス鋼 1/4 インチ × 2.31 インチ NPTおねじ-Swagelokチューブ短管 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-DTM4-F4-104 316 ステンレス鋼 1/4 インチ × 10.4 インチ NPTおねじ-Swagelokチューブ短管 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.