試料採取用ボンベ — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- 316Lステンレス鋼または304Lステンレス鋼、合金400
- エンド・キャップ、キャリング・ハンドル、アウテージ・チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、ラプチャー・ディスク・ティー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-DTM4-F4-023 316 ステンレス鋼 1/4 インチ × 2.31 インチ NPTおねじ-Swagelokチューブ短管 1/4 インチ NPTめねじ SS-DTM4-F4-104 316 ステンレス鋼 1/4 インチ × 10.4 インチ NPTおねじ-Swagelokチューブ短管 1/4 インチ NPTめねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-RTM4-F4-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-RTM4-F4-1 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
MS-5K-CY-2 304 ステンレス鋼 - - - - MS-5K-CY-4 304 ステンレス鋼 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間