text.skipToContent text.skipToNavigation
SK 系列多用途球阀

世伟洛克® 多用途球阀(SK 系列)

世伟洛克 SK 系列是多用途球阀,采用紧凑型设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,在压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用中提供可靠的关断,并通过了 API 624 的低排放认证。

索取 SK 系列阀门信息

世伟洛克® SK 系列多用途球阀采用四分之一圈操作的紧凑型设计,具有高流量和低扭矩的特点。这些阀门适用于压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用场合,特点是双向流动、流量系数在 0.9 至 1.4 之间、各种端接(世伟洛克可检测卡套管接头、NPT 和 ISO 公称管、以及世伟洛克外螺纹 VCO® 端接)、标准面板安装能力、以及可通过密封套件进行现场重建。还可提供低温 SK 系列阀门,以及符合 API 624 的低排放阀门认证。

SK 系列球阀有 O 型圈阀杆密封,不需要调整填料,对大气提供防泄漏密封。弹簧加载 PEEK 阀座在低压和高压系统中都能提供化学相容性和密封完整性。定向手柄指示流动方向和开/关位置,不锈钢浮球设计减少了磨损,延长了循环寿命。

SK 系列球阀规格

工作压力 最高 6000 psig (413 bar)
温度 –40 至 150°C (–40 至 302°F)
流量系数 最高 1.4
阀体材料 316 不锈钢
阀座材料 PEEK
端接 类型:世伟洛克卡套管接头,NPT,ISO 公称管以及外螺纹 VCO®
尺寸:1/4 和 3/8 in.;6 和 8 mm
配置:开关

是否需要帮助确定阀门尺寸?请尝试我们的流量系数计算器。

选择适合您的阀门

SK 系列多用途球阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

SK 球阀(SK 系列)解决方案聚焦
SK 球阀(SK 系列)解决方案聚焦

了解更多关于世伟洛克® 多用途 SK 系列球阀的信息,这是一个采用紧凑设计的高压、高流量阀门产品系列。SK 系列阀门具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,能够在压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用场合,提供可靠关断。

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.