Swagelok® Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators
The KSV series steam-heated vaporizing regulator is designed to vaporize liquid samples and preheat gas samples.
Get Help Selecting RegulatorsSwagelok’s steam-heated vaporizing pressure-reducing regulator is designed to effectively vaporize liquid samples or warm gas samples, preventing condensation. It is engineered to adapt to changes in user inputs, ambient temperatures, and other operating conditions. Certified for use in critical and hazardous environments, KSV series regulator consistently delivers dependable performance.
Key Features of the KSV Series Regulator
- Convoluted, nonperforated diaphragm
- Metal-to-metal diaphragm seal
- Low internal volume
Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
| Pressure Control Ranges | 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 500 psig (34.4 bar) |
| Flow Coefficient (Cv) | 0.06 or 0.20 |
| Maximum Steam Pressure and Temperature | 650 psig (44.7 bar) and 500°F (260°C) |
| Maximum Operating Temperature | 392°F (200°C) |
Catalogues des vapodétendeurs chauffés à la vapeur
Découvrez des informations complètes sur notre vapodétendeur chauffé à la vapeur – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.