호스 및 플렉시블 튜빙
Hoses and flexible tubing available with these specifications:
- Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber
- 1/8 to 2 in.
- Fractional and metric end connections
- Custom lengths available
- Optional covers, tagging, and testing
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-GC-8 - - - - - MS-GC-2 - - - - - MS-GC-4 - - - - - MS-GC-6 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간