text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima lisa de ptfe serie s

Manguera con ánima Lisa de PTFE Swagelok®, Serie S

La serie S es una manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona y altamente flexible que se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad y compatibilidad química.

Solicite más Información

La serie S es una manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona y altamente flexible, con una malla de acero inoxidable 304 que favorece la contención de la presión en la manguera. La cubierta de silicona ofrece una superficie lisa, no contaminante y fácil de limpiar, y aísla de las temperaturas extremas de los fluidos del sistema interno. Esta manguera se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad y compatibilidad química.

Un rango de tamaños de 1/8 a 1 pulgada, presiones de servicio de vacío a 240 bar (3500 psig) y una variedad de conexiones finales permiten a la manguera serie S satisfacer las necesidades de una amplia gama de sistemas. La malla de fibra está unida al ánima mediante un proceso patentado que soporta el ánima para que no se retuerza. Hay disponible un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro para las aplicaciones que requieren disipación estática. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como cubiertas de manguera y etiquetas.

Todas las mangueras Swagelok serie S se someten a prueba de presión con agua a temperatura ambiente durante 30 segundos con un requisito de fuga no detectable. La prueba se realiza a un mínimo de 69 bar (1000 psig), o a 15,5 bar (225 psig) si una de las conexiones finales tiene una presión de servicio inferior a 69 bar (1000 psig).

Especificaciones

Materiales Ánima: Refuerzo de PTFE
: Malla de Acero Inoxidable 304
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera 1/8 a 1 pulg.
Presiones de Servicio Vacío a 240 bar (3500 psig)
Temperatura de Servicio –53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones Finales Racores Swagelok; adaptadores a tubo Swagelok; roscas hembra, NPT con unión JIC (AN) 37°; roscas macho NPT con unión JIC (AN) 37°; bridas sanitarias Kwik-Clamp; codos sanitarios 90 Kwik-Clamp°; codos sanitarios 45 Kwik-Clamp°; soldaduras de tubo a tope; tuercas locas hembra SAE 37° (JIC); conectores machihembrados hembra; conectores machihembrado macho; extensiones de tubo recocido; VCO hembra® accesorios de cierre frontal con junta tórica; VCR hembra® accesorios de cierre frontal con junta plana metálica; abrazaderas sanitarias serie TS; roscas macho, ISO/BSP cónicas (ISO 7); roscas macho ISO/BSP paralelas con cono macho de 60° (ISO 228); roscas hembra para tubería, ISO/BSP cónicas (ISO 7); roscas hembra ISO/BSP paralelas (ISO 228); tuercas locas hembra ISO/BSP paralelas con cono de 30°; tuercas locas hembra ISO/BSP paralelas con cono de 60°; abrazaderas sanitarias tipo JIS(A)/ISO 2852; brida para vacío ISO-KF; sanitaria DIN 11864-3 serie A, forma A, férula de sujeción con ranura; hembra DIN 11851 con tuerca; brida de junta solapada ASME clase 150; brida de junta solapada JIS 10K; brida de junta solapada DIN PN10; sanitaria I-line macho; sanitaria I-line hembra; sanitaria (DIN 32676); y sanitaria (ISO 2852).

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.